No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-DV

Regulador del diafragma DV TESCOM™

Descripción del producto

La serie DV es un regulador de diafragma liviano y compacto que ofrece control de vacío de hasta 0,1% de precisión. La función opcional de purga constante permite un ajuste de presión en ambas direcciones. Ideal para uso en el equipo de calibración y prueba de instrumentación.

Rango de presión controlada
760 - 50 mm Hg absoluta
Material
Cuerpo: latón o aluminio niquelado
Diafragma: Buna-N, etilenopropileno, Viton®
O-ring: Buna-N, etilenopropileno, Viton®
Partes restantes
Latón y acero inoxidable Serie 300
Temperatura de funcionamiento
Buna-N: -40 °F a 165 °F/-40 °C a 74 °C
Etilenopropileno: -40 °F a 250 °F/-40 °C a 121 °C
Viton®: -15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 SAE, NPTF, MS33649
1/8 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,25
Tipo de carga: vacío estándar sin purga
Ajuste de perilla
Ajuste de destornillador
Ajuste manual del bonete capturado
Ajuste de tornillo del bonete capturado
Cargado por domo
Tipo de carga: Vacío estándar purga constante
Ajuste de perilla
Ajuste de destornillador
Ajuste manual del bonete capturado
Ajuste de tornillo del bonete capturado
Peso
Latón: 1,1 kg/2,4 lb
Aluminio: 0,5 kg/1 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Controla las presiones subatmosféricas
  • Excelente repetibilidad
  • Regulación precisa de tipo diafragma ± 0,1% de precisión de escala completa
  • Alta sensibilidad de 10 mm Hg absoluta que se logra con la opción de purga constante
  • Mantenimiento fácil
  • Par de apriete bajo de perilla operativa manual
  • Opciones de bonete capturado y de montaje de panel disponibles

Documentos y dibujos