No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-ER5000

Actuador electroneumático serie ER5000 de TESCOM™

Descripción del producto

La serie ER5000 es un controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo) basado en el microprocesador que ofrece control preciso de la presión algorítmica para una amplia variedad de aplicaciones. Se puede utilizar como una unidad independiente para controlar la presión de los gases inertes o aire de instrumentación de 0-6,9 bares/0 a 100 psig, o se puede conectar a cualquier regulador accionado neumáticamente. Cuando se utiliza con los reguladores, el ER5000 ofrece control de presión de los gases y líquidos a partir del vacío en 30 000 psig/2068 bar.

Requerimiento de energía
22 a 28,5 VCC, 340 mA máximo, 180 mA nominal
Requisitos del suministro
Tipo de fluidos:
ER5000 - Gas inerte seco, limpio o aire de grado de instrumento
Presión de entrada:
Mínima: presión de salida + 0,07 bar/1 psig
Máxima: 8,2 bar/120 psig
Nominal: 7,5 bar/110 psig
Clasificación de la carcasa
Estándar: NEMA 4X IP66 (pintura de poliéster con aluminio y epoxy)
Opcional: cuerpo de acero inoxidable disponible para los modelos antideflagrantes
Materiales de la corriente del caudal (solenoides y sensores)
Solenoides: latón niquelado, asiento FKM y O-rings
Sensores: vidrio, cerámica, silicio, RTV, níquel
Materiales del flujo de caudal (distribuidor)
PET relleno de vidrio (únicamente antideflagrante)
Materiales del flujo de caudal (tubería)
Poliuretano
Materiales del flujo de caudal (tapón)
Latón
Materiales del flujo de caudal (O-rings)
Silicona, Buna-N, FKM
Materiales del flujo de caudal (Accesorios)
Acero inoxidable
Tipo y tamaño del puerto
Puertos de gas (entrada, escape y medidor): 1/8 - 27 NPTF
Puerto de salida controlado: 1/2 in SAE
Aberturas de conducto: dos, 1/2 in NPTF
Rango de temperatura de funcionamiento
−22 °F a 167 °F/−30 °C a 75 °C (los medios deben estar por debajo de 32 °F)
Capacidad de caudal
Cv = 0,01
Peso
1,4 kg/3,1 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Control PID de bucle cerrado.
  • Velocidad de actualización de 25 ms.
  • Controla la presión hasta 20 000 psi
  • Control de presión y velocidad de caudal.
  • Proporciona adquisición de datos
  • Certificación de ubicación peligrosa

Documentos y dibujos