No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-HV-7000

Regulador de hidrógeno a bordo serie HV-7000 de TESCOM™

Descripción del producto

El regulador de presión de dos etapas TESCOM serie HV-7000 es una solución de control de presión confiable y de bajo mantenimiento especialmente diseñado para su uso a bordo de vehículos industriales y comerciales pesados impulsados por hidrógeno para servicio pesado con tanques de almacenamiento de hasta 700 bar (10 150 psi). El HV-7000 ayuda a maximizar la eficiencia del combustible de los vehículos al proporcionar constantemente caudales de hasta 5 g/s de combustible de hidrógeno a la presión adecuada que necesitan las celdas de combustible o el motor de combustión de hidrógeno en todo el rango de condiciones operativas. El diseño resistente a la contaminación del HV-7000 garantiza la confiabilidad y una larga vida útil, lo que minimiza el costo de propiedad del vehículo.

Presión nominal de servicio de entrada
700 bar/10 153 psi
Presión de entrada máxima
875 bar/12 691 psi
Presión de entrada mínima
Al menos 150 % de la presión de salida
*El funcionamiento a presiones inferiores a esta presión mínima podría limitar la velocidad del caudal máximo
Presión a prueba de diseño
150 % de presión de servicio de entrada nominal
Valores de presión
Según los criterios de ANSI/ASME B31.3
Rango de presión de salida
10-30 bar / 145-435 psi
Fuga
Hermético a las burbujas
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a +185 °F/-40 °C a +85 °C
Capacidad de caudal
Cv=0,17; 5 g H2/seg
Característica de entrada en decadencia
6,2 mbar por 6,9 bar de cambio en la presión de entrada / 0,09 psi por 100 psi de cambio en la presión de entrada
Filtro
10 μm
*El filtro de 10 μm es para la protección inicial del conjunto del sistema. El producto está diseñado para usarse con hidrógeno sin partículas. Su sistema se debe diseñar con una filtración adecuada antes del regulador para protegerlo contra la contaminación.
Cuerpo
Aluminio 6061-T6 con revestimiento anódico transparente
Asiento
Poliamida
Juntas tóricas
Nitrilo
Válvula principal
Acero inoxidable 316
Resorte de la válvula
Acero inoxidable 316
Pistón
Acero inoxidable 316
Sensor
Aluminio 6061-T6
Resorte de primera y segunda etapa
Acero inoxidable 17-7
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, aluminio 6061-T6, poliamida
Limpieza
CGA 4.1 y ASTM G93
Peso
3,5 lb/1,6 kg

Características

  • Rendimiento de cierre superior y resistencia a la contaminación gracias al diseño positivo del sello
  • Cuerpo de aluminio niquelado resistente a la corrosión
  • Materiales compatibles con hidrógeno
  • El diseño redundante del sello y el filtro integrado garantizan la seguridad y la fiabilidad
  • La reducción de presión en dos etapas minimiza la característica de entrada en descomposición y permite el suministro estable de presión a la celda de combustible
  • Caudal de hasta 5 g/s
  • Amplio rango de presión de salida 10-30 bar / 145-435 psi

Documentos y dibujos