No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-mp1-mp2

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Model MP1/MP2 Differential Pressure Manifolds

Descripción del producto

Manifold de purga y bloqueo para dispositivos de medición de presión estática. Salida individual o doble para la indicación local de presión estática hasta 414 barg (6000 psig)

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se distribuyen los instrumentos al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Una menor cantidad de puntos de fuga al tener menos piezas para ensamblar, lo que ayuda a reducir las filtraciones.
  • El diseño de vástago de extremo de bola de giro libre asegura el cierre de válvula hermético a las burbujas sin desgaste por roce del asiento.
  • Costos de tubería reducidos al colocar dos instrumentos en el mismo manifold y soporte de tubería.
  • Instalación inmediata con el montaje de AGCO como el manifold, bloque de vapor, soporte y toda la tubería relacionada que se puede instalar sin el instrumento en el momento de la construcción de la planta.
  • Montaje seguro proporcionado por el montaje de AGCO. La estabilidad de la tubería del instrumento mejora cuando se apoya directamente en el soporte de tubería a través del manifold.
  • Todas las roscas de la válvula de bloqueo están aisladas. La empaquetadura está debajo de las roscas de vástago, el sello del cuerpo al bonete está debajo de las roscas, lo que reduce la corrosión por el líquido del proceso.
  • Menor posibilidad de daños al instrumento. Con el montaje de AGCO, el instrumento se puede almacenar de forma segura hasta la revisión de ‘lazo’ final.

Documentos y dibujos