No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-PH2200

Regulador de etapa única PH2200 TESCOM™

Descripción del producto

La Serie PH-2200 es parte de nuestra línea de productos Pharmpure. Este regulador de etapa única y alta pureza ofrece un diseño compacto, USP Clase VI que cumple con BPE adecuado para gases de especialidad, corrosivos y pirofóricos de <5 SCFM / 142 SLPM. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para uso en gases para rociar, vapor limpio para desinfección, paneles de transferencia y gas de especialidad de bajo caudal.

Presión máxima de entrada
10,3 bar/150 psig
Rangos de presión de salida
Resorte (perilla): 0-0,69, 0-1,7, 0-3,4 y 0-6,9 bar/0-10, 0-25, 0-50 y 0-100 psig
Polarización del resorte y domo: 0-6,9 bar/0-100 psig (consulte el selector de números de parte para obtener más detalles)
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316L
Material del asiento
Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®
Manguito de fricción
Interior: Teflon®
Exterior: acero inoxidable 316
Guía de válvula y diafragma
Acero inoxidable 316
Retén del asiento
Nitronic 60
Partes restantes
Acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento (medios únicamente)
Asiento Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C
Asiento PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: sanitario, tubo
Tamaño del puerto de entrada y salida: 3/8 (Tubo únicamente), 1/2
Capacidad de caudal
Cv = 0,06, 0,15 y 0,24
Tipo de carga
Muelle, derivación de muelle, domo
Peso (aproximado)
0,9 kg/2,0 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño del cuerpo del regulador de barra de acero inoxidable 316L
  • Diseños conformes con FDA/USP disponibles
  • Certificación de cumplimiento de servicio limpio disponible: incluye la certificación real de material, los registros de soldadura y la lista de materiales
  • El acabado de la superficie del cuerpo de 0,38 o 0,81 micrómetros/15 o 32 Ra micropulgadas es estándar
  • Control preciso de la presión
  • Puerto para indicador disponible
  • Diseño de conformidad con ASME BPE 2009

Documentos y dibujos