No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-SG2

Regulador industrial de dos etapas serie SG 2 TESCOM™

Descripción del producto

La serie SG2 es un regulador de cilindro compacto y liviano de dos etapas de alta pureza para caudales de gas especiales, inflamables e industriales de menos de 112 SLPM/4 SCFM. El diafragma sensible de metal de extra larga duración garantiza la pureza e integridad del gas. El número de modelo sencillo para el usuario permite al especificador seleccionar medidores opcionales, válvulas de alivio y cierre, y conexiones de cilindro como parte del ensamble del regulador. Adecuado para sistemas de gas de laboratorios y de puntos de uso en aplicaciones médicas, farmacéuticas, de alimentos y bebidas, y otras aplicaciones de gran pureza. Este regulador también es ideal para gases de analizadores de procesos, fabricación de metal y cilindros de gases especiales e industriales.

Valores de presión
Presión máxima de entrada: 4500 psig/310 bar
Presión máxima de salida
15, 25, 50, 125, 250 psig
103, 172, 345, 862, 1724 kPa
1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Material del cuerpo
Acero inoxidable, latón niquelado
Material del asiento
PCTFE, poliimida*
*Según ASTM D 6456-99 Tipo II Clase 1M (Meldin® 7021 o Vespel® SP-21)
Material de diafragma
Acero inoxidable 316, neopreno
Material del filtro
Bronce sinterizado de 10 micrones nominal
Acero inoxidable 316 sinterizado de 10 micrones nominal
Material del sello
Teflon® o Buna-N
Partes restantes
Latón, acero inoxidable serie 300
Temperatura operativa
Asiento de PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C
Asiento de poliimida*: –40 °F a 250 °F/–40 °C a 121 °C
Tipo y tamaño del puerto
Entrada y salida: 1/4 NPTF
Accesorios: 1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,06
Peso
1,8 kg/4,0 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diseño de la válvula de cartucho incorpora un filtro de 10 micrones para proteger el asiento del regulador y facilitar el servicio.
  • Los diafragmas opcionales de neopreno proporcionan una excelente sensibilidad para un control preciso de la presión.
  • El número de modelo sencillo para el usuario permite al especificador seleccionar medidores opcionales, válvulas de alivio y cierre, y conexiones de cilindro como parte del ensamble del regulador.

Documentos y dibujos