No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Topworx-P-HART 7

Protocolo de comunicación HART 7 de TopWorx™

Descripción del producto

El nuevo protocolo HART 7 de TopWorx™ le permite obtener acceso no solo a datos críticos de operación sino también a información de diagnóstico para su paquete de válvulas de apertura/cierre automatizado. La solución HART 7 potente y fácil de usar de TopWorx incorpora funciones inteligentes y una señal sólida de 4-20 mA para ayudarlo a disminuir los costos operativos y aumentar la disponibilidad de la planta. Entre las ventajas se incluyen las siguientes: válvulas de un cuarto de vuelta, indicación para válvula de un cuarto de vuelta, indicación para actuadores neumáticos, indicación para válvulas de APERTURA/CIERRE y control de válvulas de APERTURA/CIERRE.

Voltaje de terminal del dispositivo
Mín.: 10.0 | Tip: VCC 24 | Máx.: VCC 39 VCC
Linealidad (1/4 de vuelta)
1 % del intervalo
Histéresis
0,50 %
Repetibilidad
0,50 %
Rotación del eje
Min: 20° | Max: 180° 1800 (Para obtener detección de rotación del eje adicional, consultar a la fábrica)
Límites de temperatura de operación
Mín: -40 °C | Máx: 80 °C
Resistencia y capacitancia del dispositivo
Rx: 27.12k ohmios | Cx: 6.11nF @950 Hz
Corriente de alarma alta (H) NE-43
22,3 mA
Alarma baja (L) NE-43
<3,5 mA
Consumo de electricidad de caída múltiple
4,0 mA
Voltaje inicial
10,0 V

Características

  • La comunicación HART es el estándar global para la industria de automatización del proceso
  • Evite las paradas no planificadas
  • Mejore la confiabilidad de la planta
  • Menores costos de mantenimiento
  • Diagnostica los posibles problemas del dispositivo
  • Sencillo, confiable y fácil de usar
  • LED locales para indicación de abrir/cerrar
  • Tercer LED para estado de alerta
  • Interfaz de botones para el comisionamiento local y el acceso a la variable primaria y a fallas

Documentos y dibujos