No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
ValvCheQ-P-P001024

Válvulas grandes de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figure DC03

Descripción del producto

Válvulas de doble comprobación para aplicaciones de peligro medio. Conexiones finales ranuradas con bridas y rodillos.

Características

  • Diseño simple y compacto.
  • Servicio en líneas y en el sitio.
  • No se requieren herramientas especiales para el servicio.
  • Lengüetas de elevación para ayudar con la instalación.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.
  • Revestidas con FBE según AS/NZS 4158.
  • Trayectoria de flujo de paso directo para un coeficiente de caudal máximo.
  • La entrada superior permite acceder fácilmente a todas las piezas.
  • Piezas internas de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.
  • Conjuntos de válvulas de comprobación completamente restringidos para una seguridad inigualable.
  • Cuerpo de hierro dúctil para alta solidez y resistencia al impacto.
  • Cada válvula se prueba en banco y tiene un seguimiento con el número de serie único.
Certificaciones
Lloyd's Register
Conexión final
Bridada
Aplicación
Tratamiento de aguas residuales, Distribución del agua, Tratamiento del agua
Diseño del cuerpo
Entrada superior
Material
Hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
PN
Tipo de conexión del proceso
PN16, Bridada, CL150RF
Tipo de asiento/sello
Sello blando
Clase de cierre
Sin fuga
Tipo
Con carga de presión
Fluidos
Agua
Vástago
O-ring

Documentos y dibujos