No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
ValvCheQ-P-P001025

Válvulas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figura DCDA03

Descripción del producto

Conjunto de detector de retención doble para aplicaciones de peligro medio Conexiones finales ranuradas con bridas y rodillos

Características

  • Diseño simple y compacto.
  • Servicio en línea y en el sitio.
  • No se requieren herramientas especiales para el servicio.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.
  • FBE revestido según AS/NZS 4158.
  • Trayectoria directa de caudal para un coeficiente de caudal máximo.
  • Las líneas de derivación tienen válvulas de bola bloqueadas para seguridad.
  • Terminales de elevación para ayudar con la instalación.
  • La entrada superior permite acceder fácilmente a todas las piezas.
  • Piezas internas de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.
  • Conjuntos de válvulas de retención con total contención para una seguridad inigualable.
  • Cada válvula se prueba en banco y tiene un seguimiento con el número de serie único.
Certificaciones
Lloyd's Register
Conexión final
Bridada
Aplicación
Sistemas de detección de fuego y fuga de gas, distribución de agua
Diseño del cuerpo
Entrada superior
Material
Hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
NP
Tipo de conexión del proceso
CL150RF, PN16
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Medios
Agua
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos