No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
ValvCheQ-P-P001027

Válvulas medianas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figura RP03

Descripción del producto

Dispositivo de zona de presión reducida apto para aplicaciones de peligro medio y alto Conexiones finales bridadas

Características

  • Diseño simple y compacto.
  • Servicio en línea y en el sitio.
  • No se requieren herramientas especiales para el servicio.
  • Terminales de elevación para ayudar con la instalación.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.
  • FBE revestido según AS/NZS 4158.
  • Trayectoria directa de caudal para un coeficiente de caudal máximo.
  • La entrada superior permite acceder fácilmente a las piezas.
  • Piezas internas de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.
  • Conjuntos de válvulas de retención con total contención para una seguridad inigualable.
  • Cuerpo de hierro dúctil para mayor fuerza y resistencia al impacto.
  • Cada válvula se prueba en banco y se le realiza un seguimiento con el número de serie único.
Certificaciones
Lloyd's Register
Conexión final
Bridada
Aplicación
Tratamiento del agua, tratamiento de aguas residuales, recolección de aguas residuales, distribución del agua
Diseño del cuerpo
Entrada superior
Material
Hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
NP
Tipo de conexión del proceso
PN16, CL150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Medios
Agua
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos