No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
ValvCheQ-P-P001030

Válvulas grandes de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figura SC03

Descripción del producto

Válvula de retención simple comprobable para aplicaciones de peligro bajo Conexiones ranuradas con bridas y rodillos

Características

  • Longitud de cuerpo corta para permitir el reemplazo de válvulas de retención convencionales no comprobables.
  • Se proporciona con terminales de elevación para ayudar con la instalación.
  • Diseño simple y compacto.
  • Servicio en línea y en el sitio.
  • No se requieren herramientas especiales para el servicio.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con los requisitos de AS/NZS 2845.1.
  • FBE revestido según AS/NZS 4158.
  • Trayectoria directa de caudal para un coeficiente de caudal máximo.
  • La entrada superior permite acceder fácilmente a todas las piezas.
  • Piezas internas de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.
  • Conjuntos de válvulas de retención con total contención para una seguridad inigualable.
  • Cada válvula se prueba en banco en la fábrica y tiene un seguimiento con el número de serie único.
Certificaciones
Lloyd's Register
Conexión final
Bridada
Aplicación
Distribución de agua, sistemas de detección de fuego y fuga de gas
Diseño del cuerpo
Entrada superior
Material
Hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
NP
Tipo de conexión del proceso
Bridada, CL150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Medios
Agua
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos