Medición del caudal por presión diferencial (DP)
Diseñado para proporcionar mediciones precisas y coherentes que dan como resultado una reducción del tiempo de inactividad y una mejora de la confiabilidad del sistema en procesos industriales.
Las soluciones de medición del caudal por DP de Rosemount ofrecen una medición del caudal precisa, confiable y eficiente mediante tecnología de presión diferencial. Diseñada para diversas aplicaciones, nuestra oferta de productos incluye una selección de elementos principales que garantizan una supervisión precisa de líquidos, gases y vapor. Combine cualquier elemento primario con un transmisor de presión diferencial de Rosemount y experimente los beneficios de un caudalímetro integrado, que incluye la reducción de tuberías, menores costos de instalación y mantenimiento minimizado. Los caudalímetros DP son la solución perfecta para sus necesidades críticas de medición del caudal. Explore nuestra cartera de productos a continuación para obtener más información.
Mejore la medición de caudal por presión diferencial con el nuevo Rosemount 4051S Transmisor de presión. Ofrece una relación de reducción de 800:1, tiempo de respuesta <50 ms y funciones de interruptor de relé para una mayor precisión, un control más rápido y una mejor protección de los activos, lo que amplía el rango de aplicaciones y simplifica el inventario. Actualice su proceso de medición de caudal con nuestra nueva tecnología de vanguardia.
Una de las tecnologías más comunes para medir el caudal, el caudal por presión diferencial (DP), tiene antecedentes de alcanzar gran precisión y durabilidad. Esta tecnología de medición permite lecturas compensadas de caudal, presión y temperatura con la solución de un único caudalímetro, al eliminar, en algunos casos, la necesidad de líneas de impulso. Los caudalímetros Rosemount se pueden entregar preconfigurados, probados contra fugas y listos para instalarse, lo que reduce el tiempo y los costos de instalación, mientras se aumenta la productividad general de la planta.
Se necesitan tres elementos esenciales para diseñar un caudalímetro para la medición por presión diferencial. El elemento primario crea una caída de presión en el caudalímetro al introducir una restricción en la tubería y esta restricción diseñada permite que se use la ecuación de Bernoulli para calcular el caudal. La caída de presión se mide con un elemento secundario, un transmisor de presión diferencial, mientras que los elementos terciarios comprenden todo lo demás en el sistema, como los conectores y la línea de impulso.
Los elementos primarios de presión ofrecen muchos diseños y opciones para diversos tamaños de líneas y caudales. Las opciones incluyen placas de orificio estándar y acondicionadoras, tubos de Pitot promediadores y cuñas. Cada opción ofrece beneficios, como control del proceso más estricto, varias configuraciones de montaje, alta precisión, fácil instalación, bajo costo de mantenimiento, pérdida de presión permanente reducida y opciones de sensor de temperatura integrado para reducir las penetraciones en el proceso.
El caudal por presión diferencial es proporcional a la raíz cuadrada de la presión diferencial, por lo cual la presión es un componente crítico de los cálculos de caudal por presión diferencial. Otros factores que influyen en el caudal másico son: densidad, viscosidad, temperatura, diámetro de la tubería y tipo de fluido. En muchos procesos industriales, se utilizan numerosos dispositivos de medición y control para garantizar caudales precisos de líquido, gas y vapor, a fin de incrementar la seguridad, la productividad y la rentabilidad.
Para el mejor desempeño en su clase, los transmisores MultiVariable™ miden la presión estática, la presión diferencial y la temperatura y se pueden diseñar para calcular el caudal. Los caudalímetros pueden ofrecer salidas de las variables del proceso además de calcular en tiempo real el caudal másico, el volumétrico o el flujo eléctrico. La salida calculada del caudal proporciona información confiable y precisa rápidamente para un desempeño mejorado del proceso.
La medición de caudal por presión diferencial se puede utilizar para optimizar muchos aspectos de un proceso, incluida la consistencia del producto, la transferencia de custodia, la eficiencia de la producción y las aplicaciones de seguridad. Las soluciones para mediciones de caudal por DP de Rosemount son versátiles, fáciles de instalar y reparar. Los dispositivos son aptos para usarlos en un amplio rango de fluidos, como líquidos corrosivos, suspensiones acuosas espesas, vapor sobrecalentado o saturado, gas y muchas otras aplicaciones de proceso.
La tecnología inalámbrica permite que los caudalímetros obtengan rápidamente información crítica adicional del proceso, incluso en condiciones adversas. Esta tecnología ayuda a prolongar la vida útil de los activos, incrementa la eficiencia de la unidad de proceso, minimiza el mantenimiento y cumple con los objetivos de seguridad y ambientales al entregar información en forma oportuna. Asimismo, los caudalímetros inalámbricos completamente integrados reducen los costos de instalación y optimizan el proceso.
This video provides a detailed explanation of how Rosemount™ Annubar™ averaging pitot tubes work, including reduction of permanent pressure loss to reduce overall costs. Features and benefits are presented to show how averaging pitot tubes are an ideal flow measurement principle utilized across many different industries.
This video is a detailed explanation of how Rosemount Conditioning Orifice plates work, including the benefits and installation best practices. The video helps users understand how reducing straight run requirements in your DP Flow installation will save time, effort, and budget.