Más fácil de usar​
Desempeño líder en la industria​
Funciones de seguridad avanzadas​
Más información​
Mayor conectividad​
Interruptores de relé confiables​

Revolucione su forma de medir la presión

Con funciones innovadoras para facilitarle la vida, el transmisor de presión Rosemount 4051S le ofrece más flexibilidad, mayor desempeño, más información y tranquilidad. ​

Más fácil de usar​

Diseñado para simplificar sus operaciones diarias, el transmisor de presión Rosemount 4051S puede ayudarle a dedicar menos tiempo a configurar su transmisor de presión y más tiempo a centrarse en las tareas que importan. ​

  • La pantalla gráfica con luz de fondo es más grande, más fácil de leer y está disponible en siete idiomas​

  • Interfaz de usuario intuitiva, para que haya menos dudas​

  • Simplifique la configuración y el mantenimiento con la conectividad Bluetooth®

  • Configure fácilmente el caudal y el nivel ​

Más fácil de usar​
Desempeño líder en la industria​

Diga adiós a los fallos de los productos y a las paradas imprevistas. El transmisor de presión Rosemount 4051S está fabricado para soportar los procesos más duros y los entornos más adversos. Tendrá más tranquilidad sabiendo que funcionará día tras día:​

  • Garantía de 20 años​ líder en la industria

  • Estabilidad líder en la industria durante 20 años

  • Tiempos de respuesta más rápidos, menos de 50 ms​

  • La rangeabilidad de 800:1 reduce la cantidad de modelos únicos de los que debe abastecerse​

Desempeño líder en la industria​
Funciones de seguridad avanzadas​

El transmisor de presión Rosemount 4051S tiene la seguridad incorporada en su núcleo, con más formas de ayudar a mantener la seguridad de su equipo y planta.​

  • Aumente la seguridad del personal y evite los lugares peligrosos con la conectividad Bluetooth®.​

  • Las pruebas y el ingreso de datos guiados simplifican las pruebas con un proceso sencillo paso a paso.​

  • Las pruebas incorporadas proporcionan una verificación confiable de la funcionalidad del instrumento para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa​

  • SIL 2/3 certificado para IEC 61508​

Funciones de seguridad avanzadas​
Más información​

Con más información a su alcance, podrá tomar decisiones con más confianza. ​

  • La integridad del lazo supervisa continuamente el estado de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallos antes de que se produzcan.​

  • Asegúrese de que su salida responde a los cambios del proceso con la detección de bloqueo de las líneas de impulsión conectada​

  • Diagnostique condiciones anormales con inteligencia de procesos y reciba notificaciones antes de que las operaciones se vean afectadas.​

  • Priorice el trabajo y evite paradas con alertas de proceso​

  • Los registros de calibración y diagnóstico integrados le permiten acceder a la información cuando la necesita​

Más información​
Mayor conectividad​

Conéctese con la tecnología Bluetooth® para aumentar la productividad, la confiabilidad y la seguridad. Tome decisiones en tiempo real con:​

  • Rondas de operador simplificadas gracias a una conexión de dispositivos rápida y sencilla​

  • Resolución de problemas y configuración mejoradas al saber qué dispositivos necesitan atención​

  • Aplicación AMS Device Configurator para una experiencia fluida entre dispositivos​

Mayor conectividad​
Interruptores de relé confiables​

Los interruptores de presión proporcionan una mayor protección de los activos y mantienen la seguridad del sistema, lo que evita condiciones de sobrevoltaje. ​

  • Reduzca los problemas de fallos, precisión y confiabilidad que pueden producirse con los interruptores independientes. ​ 

  • Permite un control simple de encendido/apagado para aplicaciones sin PLC o DCS​

  • Rastree y alerte en función de variables de presión, caudal o nivel y sepa que su interruptor está correctamente configurado y en funcionamiento ​

  • Las aplicaciones SIS proporcionan una ruta SIS redundante al elemento final de control​ 

Interruptores de relé confiables​

Ver transmisores en 3D

Transmisor de presión Coplanar Rosemount 4051S​

El transmisor de presión Coplanar™ Rosemount 4051S está diseñado con tecnología patentada Coplanar y es una solución sin igual para mediciones de presión, caudal y nivel. El diseño de la plataforma SuperModule™ optimiza el desempeño para mediciones precisas de presión diferencial, manométrica y absoluta, al tiempo que permite flexibilidad de instalación y aplicación.​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Transmisor de presión Coplanar Rosemount 4051S​

Transmisor de presión en línea Rosemount 4051S

Optimice el desempeño con el Transmisor de presión en línea Rosemount 4051S: la mejor solución de su clase en la industria. Esta plataforma escalable SuperModule tiene un desempeño de la medición de la presión manométrica y absoluta sin igual, ya que minimiza la variabilidad del proceso y reduce el mantenimiento. Diseñado para las soluciones de sistemas de sellos, manifold o conexión roscada directa, este transmisor de presión en línea se conecta con el proceso y hace que la instalación sea rápida y rentable.​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Transmisor de presión en línea Rosemount 4051S

Transmisor de nivel Rosemount 4051SLT​

Haga mediciones de presión confiables en condiciones extremas con el transmisor de nivel Rosemount 4051SLT, la mejor solución de su clase que ofrece capacidades mejoradas para las mediciones de nivel de tanques ventilados y presurizados. Diseñado para permitir el montaje directo, el montaje remoto, los sistemas equilibrados y los conjuntos Tuned-System™, este dispositivo puede satisfacer una gran variedad de demandas y requisitos de proceso para aplicaciones de nivel.​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Transmisor de nivel Rosemount 4051SLT​

Caudalímetro compacto con placa de orificio Rosemount 4051SFC​

Construido con una placa de orificio compacto o una placa de acondicionamiento de cuatro orificios, este caudalímetro ofrece mediciones de caudal para el control de lazo cerrado, monitorización de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Disponible en tamaños de línea máximos de 12 in (300 mm), este elemento primario está diseñado para el servicio de gas, líquido y vapor y funciona bien en condiciones adversas del proceso.​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Caudalímetro compacto con placa de orificio Rosemount 4051SFC​

Caudalímetro Annubar Rosemount 4051SFA​

El caudalímetro Annubar Rosemount 4051SFA es una solución sin igual, con un tubo Pitot promediador y patentado que ofrece una exactitud de medición superior en un rango de caudal amplio. Su sensor patentado en forma de T está diseñado con un termopozo integrado y tiene la capacidad de obtener mediciones con la penetración de un solo ducto, al mismo tiempo que mantiene un perfil bajo en la tubería a fin de reducir la pérdida de presión permanente y aumentar el ahorro de energía. ​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Caudalímetro Annubar Rosemount 4051SFA​

Caudalímetro con placa de orificio integrado Rosemount 4051SFP​

El caudalímetro de orificio integrado Rosemount 4051SFP incorpora un elemento primario de orificio integrado. Este ensamblaje de tramo de tubería ofrece una sencilla instalación y está diseñado para facilitar las mediciones de caudal de alta precisión en tamaños de tubería pequeños (0,5-1,5 in o 15-40 mm).​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Caudalímetro con placa de orificio integrado Rosemount 4051SFP​

Ayuda para elegir

Diseñado para satisfacer sus diversas necesidades de medición, el transmisor Rosemount 4051S es la principal solución para la medición de presión, nivel de presión diferencial y caudal de presión diferencial. Elija el dispositivo Rosemount 4051S que mejor se adapte a sus necesidades: obtenga las mismas funciones innovadoras independientemente de lo que esté midiendo. 

Transmisor de presión Rosemount 4051S

El transmisor de presión Rosemount 4051S ofrece una precisión superior, un mantenimiento mínimo y una durabilidad excepcional, lo que lo convierte en una opción de confianza para soluciones de medición de presión confiables y precisas. 

  • Ideal para aplicaciones de presión manométrica, absoluta y diferencial que requieran una conexión a manifold, brida o del proceso directo. 

  • Los manifolds de instrumentos Rosemount R305 y R306 se integran perfectamente en el número de modelo Rosemount 4051S. 

Obtenga más información y configure el transmisor de presión Rosemount 4051S a continuación. 

Transmisor de nivel Rosemount 4051SLT​

La variada oferta de sellos remotos de Emerson combinada con el transmisor Rosemount 4051S hace que el transmisor de nivel 4051SLT sea capaz de hacer frente a las aplicaciones más exigentes. 

  • Ideal para aplicaciones de medición de nivel de tanques presurizados y ventilados. 

  • Diseñado para montaje directo, montaje remoto, sistemas equilibrados y conjuntos Tuned-System™. 

  • La construcción soldada-reparable permite reparar el sistema de sellos. 

Utilice la herramienta de medición para encontrar la mejor solución para su aplicación. 

Caudalímetros de presión diferencial (DP) Rosemount 4051SF

Los caudalímetros de presión diferencial Rosemount 4051SF se basan en la confiable plataforma Rosemount 4051S que ofrece una solución versátil para la medición de caudal.   

  • Diseñado para una medición de caudal precisa y confiable, garantiza un desempeño óptimo en diversas condiciones de proceso.   

  • Se entrega totalmente configurado, a prueba de fugas y listo para instalar nada más sacarlo de la caja.

  • La herramienta de dimensionamiento y selección agiliza el proceso de configuración al tener en cuenta factores como la precisión, la pérdida de presión y los requisitos de instalación.

Utilice la herramienta de medición para encontrar la mejor solución para su aplicación. 

Listo para hablar con un experto

¿Listo para hablar con un experto?

Nuestros expertos están listos para responder a cualquier pregunta que tenga sobre la serie de transmisores de presión Rosemount 4051S. ​

Compare transmisores de presión​

El transmisor de presión Rosemount 4051S se basa en la tecnología probada del transmisor de presión Rosemount 3051S. Agregamos más funciones y mejoramos el desempeño para ofrecerle un dispositivo de medición de presión superior. 

Coplanar

Transmisor de presión Rosemount 4051S​

  • Garantía y estabilidad​ de 20 años​
  • Exactitud de referencia de hasta el 0,025 %​​
  • Respuesta temporal de 45 ms​
  • Inteligencia de proceso, diagnóstico específico de integridad del lazo y líneas obstruidas y alertas de proceso ampliadas ​
  • Rangeabilidad de 800:1​
  • Pantalla remota mejorada
  • Conectividad Bluetooth®​​
  • Pantalla gráfica con iluminación de fondo​​
  • Pruebas integradas​
  • Capacidad del interruptor de presión de relé integrado​
  • HART de 4-20 mA​​
  • Alertas de proceso ampliadas 
  • Diagnóstico, calibración y registros de prueba de verificación 
  • Interfaz de usuario mejorada 
  • Configuración específica de caudal y nivel 
  • Totalizador y cálculos de volumen disponibles 

Transmisor de presión Rosemount 3051S​

Transmisor de presión Rosemount 3051S​

  • Garantía y estabilidad​ de 15 años​
  • Exactitud de referencia de hasta el 0,025 %​​
  • Respuesta temporal de 100 ms​
  • Inteligencia de proceso, línea obstruida e integridad del lazo, diagnóstico y alertas de proceso​
  • Rangeabilidad de 200:1​
  • Pantalla remota​​
  • HART de 4-20 mA,WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus​

Convierta fácilmente su transmisor de presión al nuevo transmisor Rosemount 4051S​

¿Tiene un transmisor de presión Rosemount 3051S? Utilice esta herramienta para convertir los números de modelo Rosemount 3051S en números de modelo Rosemount 4051S. La herramienta convertirá cualquier modelo 3051S al modelo equivalente 4051S, incluidos: manifolds de instrumentos, conjuntos de sellos y caudalímetros de presión diferencial. ​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Convierta fácilmente su transmisor de presión al nuevo transmisor Rosemount 4051S​

Preguntas frecuentes​

La precisión y confiabilidad de la medición de presión es un factor crítico en sus operaciones. El transmisor de presión Rosemount 4051S se diseñó pensando en la precisión y la confiabilidad. Si tiene más preguntas, contáctenos.​

¿Por qué elegir el transmisor de presión Rosemount 4051S en lugar de otro transmisor de presión?
¿Cuáles son las aplicaciones más adecuadas para el transmisor de presión Rosemount 4051S?​
¿Cuánto dura el transmisor de presión Rosemount 4051S? ​
¿Qué puedo montar en un transmisor de presión Rosemount 4051S?​
¿Cuáles son las nuevas características del transmisor de presión Rosemount 4051S?​
¿Qué hace que el transmisor de presión Rosemount 4051S tenga una estabilidad de 20 años?​
¿Qué son los interruptores de relé y cuál es la ventaja de que estén integrados en un transmisor de presión?​
¿Qué puedo hacer con la conectividad Bluetooth®?​
¿Dónde podría utilizar la opción de respuesta de tiempo rápido?​
¿Cómo puedo pedir el transmisor de presión Rosemount 4051S?​
¿Qué diagnósticos están disponibles en el transmisor de presión Rosemount 4051S?​
¿Qué hace la opción de prueba de verificación integrada?​
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes​
Habilite JavaScript para usar este sitio web.