No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Branson-P-2000X Micro Ultrasonic Welder

Branson 2000X Micro Ultrasonic Welder

Descripción del producto

Diseñada para espacios pequeños, el sistema de soldadura 2000X Micro 40 kHz está diseñado teniendo en cuenta una huella mínima del equipo. Ideal para ambientes automatizados donde múltiples soldadoras se deben montar a la par.

Accionamiento
Neumático
Tamaño del cilindro
1,5
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
40 kHz
Potencia de salida
0,8 kW

Características

  • Caja neumática remota para ubicación flexible en un ambiente de producción automatizado o semiautomatizado.
  • Control digital de amplitud con obtención de perfiles de amplitud patentada.
  • Pantalla VGA completamente táctil
  • Disponible en 40 kHz.
  • Gráficos de proceso con capacidad de superposición de potencia, distancia de colapso, amplitud, fuerza, velocidad y más.
  • Puertos USB y Ethernet para recopilación de datos.
  • Sintonizador automático digital con memoria para sintonización automática y almacenamiento de la frecuencia al finalizar cada ciclo de soldadura.

Documentos y dibujos