El atemperador TBX-T de Fisher se puede usar en muchas aplicaciones para reducir de manera eficiente la temperatura del vapor sobrecalentado hasta el punto de referencia deseado. El TBX-T está disponible para instalación en líneas de vapor de DN 200 a DN 1200 (NPS 8 hasta 48) de diámetro y es capaz de mantener temperaturas de vapor dentro de los 6 °C (10 °F) de temperatura de saturación. La atomización del agua y la vaporización son elementos clave en la aplicación de acondicionamiento de vapor. El diseño TBX-T incorpora un distribuidor de los rociadores de agua de geometría variable con boquillas tipo AF que produce un patrón de rociado optimizado en un amplio rango operativo. Estas boquillas están estratégicamente colocadas para lograr una mezcla y una rápida vaporización en todas las condiciones de caudal.