No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-A489420

AMS Machine Works

Descripción del producto

Recopila datos de muchas máquinas giratorias, a partir de activos del equilibrio de la planta, como bombas, motores, cajas de engranajes, y aficionados a activos de consecuencia más altos, como turbinas, generadores y compresores, pero tener un solo lugar donde los datos se juntan para identificar rápidamente a los malos actores sería más eficiente.


La gestión de activos de la maquinaria industrial se simplifica en el software AMS Machine Works, donde los usuarios pueden comenzar rápidamente a identificar posibles problemas del equipo con su maquinaria monitorizada. AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integral para brindar una evaluación fácil y precisa de la condición de la maquinaria en la planta. Este galardonado software penetra la medición de la tecnología compatible de adquisición de datos de la condición de la maquinaria AMS, como el AMS Wireless Vibration Monitor, el AMS Asset Monitor, el AMS 6500 ATG, entre otros.


Ver tutoriales y videos

Versión
1.7
Sistema operativo
Windows Server 2016 Datacenter
Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server 2019 Standard
Procesador
3,2 GHz, procesador de 8 núcleos, Intel Xeon-escalable (Gold) o más rápido (recomendado)
, 2,4 GHz, procesador de 4 núcleos, Intel Xeon-escalable (Gold) o más rápido (mínimo)
RAM
64 GB (recomendado)
16 GB (mínimo)
Espacio del disco
1 TB (recomendado)
500 GB (mínimo)
100 GB (para la configuración inalámbrica únicamente)
Navegadores
Google Chrome (última versión)
Microsoft Edge (última versión)

Características

  • Videos tutoriales
    Instalación | Comenzar |Conmutador de aplicaciones | VibApp | Módulo de dispositivo de red

  • Herramientas de análisis de la vibración para diagnósticos de la condición de la maquinaria
  • Herramientas similares en una interfaz más intuitiva que permite una implementación más rápida
  • Es compatible con una variedad de tecnologías de monitorización de Emerson, entre las que se incluyen las siguientes:
    • AMS 2140 Machinery Health
    • AMS Wireless Vibration Monitor
    • Transmisor inalámbrico de vibraciones AMS 9420
    • AMS Asset Monitor
    • AMS 6500 ATG
  • El tablero de control intuitivo permite seguir las actividades diarias y la condición de la maquinaria de un vistazo
  • Uso en combinación con el AMS Optics y Aspen Mtell®

Documentos y dibujos