No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-Wireless 781S Smart Antenna

Antena inteligente inalámbrica 781S de Emerson

Descripción del producto

La antena inteligente inalámbrica 781S de Emerson está diseñada para utilizarse con el gateway 1410S de Emerson. La antena inalámbrica 781S de Emerson permite ubicar la antena remota en sitios remotos de hasta 1300 ft (400 m), lo que permite montar el gateway en una ubicación de fácil acceso, mientras que la antena inalámbrica 781S de Emerson puede ubicarse en zonas peligrosas, si es necesario, cerca de sus puntos de datos. Esta solución aporta a las instalaciones industriales una mayor escalabilidad y flexibilidad para crear infraestructuras inalámbricas.

Fuente de alimentación
Voltaje de entrada: 10,5-30 VCC
Protocolo de comunicación
IEC 62591 (WirelessHART), IEC 62734
Tipos de conexión
Entrada: Alimentación de CC (2 cables)
E/S: RS-485 (2 cables)
Tipo de antena
Antena omnidireccional integrada
Montaje
Montaje en poste
Montaje en soporte
Certificaciones/aprobaciones
EE. UU., Canadá, ATEX, IECEx, China, Japón, INMETRO

Características

  • Las salidas integradas intrínsecamente seguras para ubicaciones de Clase 1/Div 1 o Zona 0/1 ofrecen una mejor accesibilidad
  • Amplia distancia de cableado de la antena de hasta 1300 ft (400 m) para una mayor flexibilidad de instalación
  • Las redes y la instalación personalizables permiten a los usuarios crear una red de campo inalámbrica que se adapte a las necesidades de las aplicaciones y los requisitos del sitio más exigentes
  • >99 % de confiabilidad en los datos con seguridad comprobada en la industria
  • La mayor capacidad de la red permite a los usuarios reforzar o añadir a las redes WirelessHART sin problemas mientras se conectan con los sistemas host y aplicaciones de datos
  • El gateway inalámbrico 1410S de Emerson con la antena inteligente inalámbrica 781S de Emerson y el punto de acceso de la serie para trabajo pesado IW6300 de Cisco Catalyst juntos conforman el punto de acceso inalámbrico de Emerson, que permite ofrecer la última evolución de la conectividad IIoT en una sola solución
  • An optional remote antenna adapter with a high-gain antenna kit allows even more flexibility in accommodating the most challenging applications

Documentos y dibujos