No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-FT-8705015-8732E

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Con Brida Rosemount 8705 Que Consiste En 8705015 Sensor y 8732E transmisor

Descripción del producto

La construcción totalmente soldada proporciona un sello hermético que protege contra la humedad y los contaminantes, a la vez que el bloque de terminales extraíble y sustituible permite una fácil reparación en campo.
El alojamiento de doble compartimento del transmisor proporciona aislamiento del entorno exterior. El diagnóstico avanzado y la interfaz de operador local con visor ofrecen información sin precedentes sobre el proceso.
A dual-compartment transmitter housing provides isolation from the external environment. Advanced diagnostics and through-the-glass Local Operator Interface offer unparalleled process insight.

Especificaciones

Sensor de caudalímetro magnético bridado Rosemount 8705015, 1,5 in (DN40)
Precisión
Precisión de hasta el 0,15 % del caudal volumétrico en una relación de reducción de 13:1 y del 0,25 % en una relación de reducción de 40:1
Tamaños de líneas
0,5-36 pulgadas (15-900 mm)
Materiales de revestimiento
PEX, PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neopreno y goma natural Linatex. Consulte con la fábrica para conocer otros materiales.
Materiales de electrodo
ASME B16.5 Clase 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Tabla D y EAWWA C207 Tabla 3 Clase D (solo 30-36 in)
Rosemount 8732E Transmisores de caudalímetros magnéticos de montaje en campo
Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de caudal de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de caudal de 40:1
Diagnóstico
Verificación de medidores en sitio, detección de fallas en la conexión a tierra/cableado, detección de nivel alto de ruido en el proceso, detección de tubería vacía, detección de falla en el transmisor, detección de falla en el sensor, revestimiento del electrodo
Compatibilidad
Todos los sensores fabricados por Rosemount: 8705, 8711, 8707
Las capacidades universales permiten que los transmisores de la serie 8700 sean compatibles con los sensores de alimentación por CA y CC de otros fabricantes.
Fuente de alimentación
90-250 VCA, 50-60 Hz o 12-42 VCC
Consumo energético
15 W máximo - CC
40 VA máximo - CA
Categoría de la carcasa
8732E: tipo 4x, IEC 60529, IP66
8712E: tipo 4x, IP66
Fusibles de alimentación de la línea
15W máximo - CC
40VA máximo - CA
Corriente de encendido
CA: Máximo 35,7 A (< 5 ms) a 250 V CA
DC: Máximo 42 A (< 5 ms) a 42 V CC

Características

Sensor de caudalímetro magnético bridado Rosemount 8705015, 1,5 in (DN40)
  • Una carcasa del sensor completamente soldada brinda un sello hermético para una máxima protección
  • Evita la parada del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite hacer reparaciones en el campo
  • Capture cualquier potencial fuga de líquido del proceso con compartimentos de contención secundaria que rodean los electrodos
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
  • Un protector de revestimiento opcional proporciona protección contra el daño por instalación y el desgaste del borde frontal
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones con un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles
Rosemount 8732E Transmisores de caudalímetros magnéticos de montaje en campo
  • Monitorice continuamente la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso con el Smart Meter Verification
  • Evite que ingrese humedad con la carcasa del transmisor con dos compartimentos
  • Mejore la gestión del proceso con el procesamiento avanzado de señales digitales
  • Optimice el control de aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones de frecuencia de la bobina impulsora seleccionable
  • El diagnóstico de detección de tubería vacía minimiza los problemas y las falsas lecturas cuando la tubería está vacía
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Simplifique los ajustes en entornos peligrosos sin quitar la cubierta mediante el uso de interruptores ópticos en la configuración
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir el inventario y contar con una interfaz uniforme para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos

Sensor de caudalímetro magnético bridado Rosemount 8705015, 1,5 in (DN40)
Rosemount 8732E Transmisores de caudalímetros magnéticos de montaje en campo