No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8750W010

Sistema de caudalímetro magnético Rosemount 8750W010 para servicios públicos, 1 in (DN25)

Descripción del producto

La confiable carcasa de bobina totalmente soldada y el diseño ligero del sensor con clasificación IP68 garantizan la compatibilidad con todas las aplicaciones de servicios públicos, agua y aguas residuales. Disponible con certificaciones de agua potable

Precisión
Precisión de hasta el 0,15 % del caudal volumétrico en una relación de reducción de 13:1 y del 0,25 % en una relación de reducción de 40:1
Tamaños de líneas
0,15-8" (4-200 mm)
Materiales de revestimiento
PEX. PTFE, neopreno
Materiales de electrodo
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tántalo y titanio. Consulte con la fábrica para conocer otros materiales

Características

  • Simplifique la configuración y la accesibilidad con una interfaz del operador local fácil de usar
  • Maximice el tiempo de actividad con una carcasa del transmisor de doble compartimento que aísla la electrónica de la humedad y la contaminación
  • Confiable construcción robusta y totalmente soldada, diseñada para soportar una vibración sostenida
  • Confirme la calibración del medidor sin interrumpir el proceso con la verificación continua del medidor
  • Reparaciones sencillas en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor gracias al bloque de terminales reemplazable
  • Capacidades de diagnóstico avanzado e informes impresos para verificar que el desempeño del medidor cumpla con las agencias reguladoras

Documentos y dibujos