No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-h64t-h64f

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Models H64T/H64F Keyblok Interlock Manifold

Descripción del producto

Válvula de purga y doble bloque que ofrece soluciones únicas a sistemas de protección de presión de alta integridad (HIPPS) para aislamiento y calibración del equipo instrumentado

Características

  • Diseño de cuerpo compacto y ergonómico de una sola pieza que reduce el costo de instalación debido al menor peso y al espacio de sobre más pequeño que los diseños de la competencia.
  • El sistema único de enclavamiento de llave individual proporciona mayor seguridad con menor probabilidad de error.
  • La facilidad para identificar la posición del actuador aumenta la seguridad en las operaciones del proceso por medio de la confirmación visual de la posición de la válvula.
  • La flexibilidad de la aplicación aumenta los ahorros en costos al usar solamente las válvulas necesarias según las especificaciones, en comparación con los diseños de la competencia.
  • La flexibilidad del diseño a través de un estilo individual proporciona una solución económica para uno o varios puntos de toma de presión.
  • Funcionamiento de la válvula en secuencia.
  • Asientos PEEK (Clases 150 y 2500 de ANSI).
  • Interruptor de proximidad (SIL3, ExII 1G Exia IIC T6) más soporte.
  • Cumple con la Directiva para equipos a presión.
  • Material del cuerpo certificado según EN10204 3.1.

Documentos y dibujos