No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2405 Monitoring Hub

Rosemount™ 2405 Central de monitorización

Descripción del producto

Rosemount 2405 Central de monitorización es un dispositivo de monitorización de tanques simple pero potente que proporciona datos del tanque y del inventario tanto en el campo como en la sala de control. Este dispositivo todo en uno integra un concentrador de datos, una pantalla y una unidad de comunicación en una única solución versátil. Diseñado para ofrecer un control completo del inventario y monitorización de los activos de varios tanques, garantiza una disponibilidad óptima del producto mediante mediciones en tiempo real y registro de datos. La central permite configuraciones flexibles del sistema con comunicación HART multidrop digital que integra las mediciones de nivel, temperatura y presión del tanque en información de inventario confiable, lo que se traduce en un inventario optimizado, mayor eficiencia, reducción de la complejidad y mayor flexibilidad.

Interfaz
Pantalla gráfica de campo y servidor web integrado
Cantidad de tanques
Hasta ocho (8)
Comunicación de campo
HART® multidrop
Comunicación del host
Modbus TCP/IP (Ethernet), HART IP
Entrada
2 entradas de sensores (HART® multidrop), 4 entradas digitales
Salida
3 salidas analógicas, 6 salidas de relé, 1 Ethernet
Fuente de alimentación
24-48 VCC, 100-240 VCA 50/60 Hz
Temperatura ambiente
-40 a +140 °F (-40 a +60 °C)
Clasificación del compartimento
IP66/67, tipo 4X
Certificaciones/aprobaciones
ATEX, IECEx, IECEx, EE. UU., Canadá: consultar en las especificaciones la lista completa de certificaciones

Características

  • Interfaz moderna
    La navegación fácil, una pantalla a todo color y las visualizaciones enriquecidas de inventario (disponibles tanto en una pantalla de campo local como en un servidor web remoto) incluyen volumen, utilización del volumen, nivel y caudal volumétrico.
  • Configuración simplificada y rápida
    Reduzca la complejidad del sistema con la configuración intuitiva y la guía paso a paso del asistente. Conecte Rosemount™ 2405 Central de monitorización con:
    Transmisores de nivel Rosemount™ 3408 o Rosemount™ 5300 para aplicaciones químicas
    Transmisor de nivel Rosemount™ 5408 para aplicaciones de metales y minería
    Transmisor de nivel Rosemount™ 1408 para aplicaciones de alimentos y bebidas
    Transmisor de nivel Rosemount™ 1208 para control completo del inventario y monitorización de tanques en aplicaciones de agua y aguas residuales
  • Versatilidad
    Elimine la necesidad de contar con múltiples dispositivos de monitorización y comunicación al combinar el concentrador de datos, la pantalla y la unidad de comunicación en un solo dispositivo de monitorización de tanques.
  • Conectividad y flexibilidad mejoradas
    HART multidrop digital con capacidad para instrumentos de lazo energizado permite el uso flexible de transmisores. Modbus TCP permite la conectividad con el software de gestión de inventario.
  • Las capacidades de resolución de problemas con asistencia y de alarma simplificada minimizan el tiempo de inactividad y capacitan al personal para tomar decisiones rápidas.

Documentos y dibujos