Válvulas de venteo
Proteja la seguridad de su personal y de los activos de los tanques frente a una presurización excesiva o insuficiente que pueda provocar catástrofes.
Las válvulas de venteo proporcionan alivio de venteo según API 2000 y proporcionan una capacidad de alivio de venteo superior para condiciones de emergencia. El medidor y las escotillas de aforo ofrecen múltiples ajustes de alivio y acceso para la medición de tanques. Las tecnologías de cierre hermético evitan las fugas y las pérdidas por evaporación.
Preguntas frecuentes
Una válvula de alivio de presión y vacío (Pressure Vacuum Relief Valve, PVRV) es un dispositivo de alivio de presión y vacío que suele instalarse en un tanque o terminal de almacenamiento, aunque estos dispositivos pueden utilizarse en diversas aplicaciones. Se trata de dispositivos no codificados, de baja presión, que pueden mantenerse fácilmente sobre el campo. Se ofrecen en configuraciones de carga por peso o por resorte, en función de las necesidades de presión y vacío de su proceso.
Las escotillas de aforo son un dispositivo de ventilación muy utilizado en los tanques de almacenamiento de baja presión. Son dispositivos de alivio de presión y vacío accionados por resorte que pueden mantenerse fácilmente, y los ajustes de presión pueden cambiarse intercambiando a mano los resortes de la escotilla. La nueva escotilla de aforo ES-665 de Enardo ofrece la mejor tasa de fuga de su clase de 0,1 SCFH al 90 % del punto de ajuste para garantizar la menor cantidad de pérdida de producto al medioambiente.