No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-EQ

Cilindros NFPA ASCO™ Numatics serie EQ

Descripción del producto

Los cilindros de aluminio NFPA de la serie EQ de Numatics combinan valor con fiabilidad probada. Son cilindros neumáticos intercambiables de NFPA reparables para OEM diseñados como alternativas duraderas y de bajo costo para aplicaciones de equipos de análisis y diagnóstico, embotellado, equipo de cocina comercial y lavandería, y soplado de filtros de mangas.

Orificio
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6"
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
99", máx.

Características

  • Intercambiabilidad competitiva con cilindros de aluminio NFPA
  • La banda de desgaste más grande logra una vida útil más larga que la de los cilindros de la competencia
  • El tubo de aleación de aluminio de alta resistencia y a prueba de limado brinda un superficie de sellado lisa anticorrosión y excelente resistencia a la abrasión.
  • El vástago del pistón de acero, de alta resistencia, tiene un superficie cromada pulida, rectificada y templada para máxima duración del sellado y el eje.
  • El diseño del orificio mejorado permite un aumento de la tasa de caudal.
  • Fácil de instalar con más de 16 estilos de montaje, además de una amplia variedad de extremos de vástago y racores estándar.
  • Equipados para detectores magnéticos de posición

Documentos y dibujos