Los robustos convertidores CC a CC de la serie SCD proporcionan la alimentación confiable necesaria para equipos industriales y dispositivos de instrumentación cuando la alimentación de CA no es conveniente o accesible. Aceptan un amplio rango de voltajes de entrada y es ideal para estabilizar el voltaje de salida y proteger equipos sensibles contra los grandes cambios de voltaje que, por lo general, se producen en un sistema alimentado por baterías. Son una forma conveniente de alimentar sensores, transductores y otros dispositivos que requieren sus propias tensiones de CC.