Las fuentes de alimentación para montaje en riel DIN SDN-P™ proporcionan inmunidad a caídas de tensión, supresión de transientes y tolerancia al ruido para manejar las aplicaciones más exigentes. La corrección del factor de potencia cumple con las directivas europeas, mientras que las aprobaciones de áreas clasificadas y los accesorios de redundancia opcionales ofrecen la flexibilidad para adaptarse a un amplio rango de necesidades y ambientes de aplicaciones. Las fuentes de alimentación para montaje en rail tipo DIN SDN-P tienen un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, alta tolerancia a impactos y vibraciones, y un diseño robusto.