No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-EZH EZHSO

Series EZH y EZHSO Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores series EZH (resorte a cerrado) y EZHSO (resorte a abierto) son reguladores con una precisa operación por piloto, con equilibrio de presión y asiento flexible. Están diseñados para usos en transporte de gas natural de alta presión y estaciones urbanas, sistemas de distribución de gran capacidad y alimentación de plantas de generación eléctrica. Brindan un funcionamiento suave y confiable, cierre hermético y una larga vida útil.

Dibujos y modelos CAD de EZH: Haga clic aquí
Dibujos y modelos CAD de EZHOSX: Haga clic aquí

Características

  • Absolutamente sin pérdida atmosférica: elimina el gas purgado molesto y desagradable a la atmósfera mediante la utilización de un sistema de control operado por piloto que purga el 100 % del gas al sistema aguas abajo.
  • Cierre hermético a prueba de burbujas: un tapón de metal con filo de cuchillas y un asiento blando proporcionan un cierre a prueba de burbujas para su uso en aplicaciones donde se requiere un cierre positivo, como sistemas sin retorno.
  • Larga vida útil en aplicaciones de servicio severas: el diseño del tapón de metal desvía partículas y desechos del asiento blando, lo que proporciona una excelente resistencia a la erosión de partículas y prolonga la vida útil.
  • Opciones del modo de fallas: el diseño de resorte a abierto del tipo EZHSO puede utilizarse para maximizar el tiempo de funcionamiento, mientras que el diseño de resorte a cerrado del tipo EZH puede utilizarse para proteger los activos aguas abajo. Para muchos clientes, combinar las dos tecnologías con un trabajador tipo EZHSO y un monitor tipo EZH incorpora lo mejor de ambos modelos.
  • Control de presión preciso: brinda un control de la presión estable y preciso aguas abajo, independientemente de los cambios de carga o las variaciones de la presión de entrada.
  • Funcionamiento silencioso: la opción de caja Whisper Trim™ reduce el ruido hasta 8 dBa en la fuente, lo que elimina la necesidad de tratamientos caros de la trayectoria, tales como aislamiento, válvulas enterradas y gabinetes que solo enmascaran los ruidos.
  • Clasificación de presión máxima: la igualdad de clasificación de presión de entrada y salida de 103 bar/1500 psig, permite una selección más sencilla y no requiere procedimientos especiales de arranque o de parada.
  • Configuraciones de corte integral: los tipos EZHOSX y EZHSO-OSX interrumpen el servicio de gas al cerrar el gas si hay una condición de sobrepresión o subpresión.
Configuraciones disponibles
Tipo EZH (resorte a cerrado) y EZHSO (resorte a abierto): Rango de control de 1 a 80 bar/14,5 a 1160 psig
Tipo EZHOSX y EZHSO-OSX: Tipo EZH y EZHSO con dispositivo de corte integrado tipo OS2
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Tamaños de cuerpo: NPS 1, 2, 3, 4/DN 25, 50, 80, 100
Conexiones finales: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, BWE, SWE
Máximas presiones admisibles
Presión de entrada: 103 bar/1500 psig
Presión de salida (caja): 103 bar/1500 psig
Presión de la caja de emergencia: 103 bar/1500 psig
Rango de la presión de salida
1,0 a 80,0 ba/14,5 a 1160 psig
Capacidades térmicas
Versióncon nitrilo (NBR): -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
Versión con fluorocarbono (FKM): -18 a 82 °C/0 a 180 °F
Hydrogen Configurations
The EZH was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Documentos y dibujos