No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-R622

Regulador reductor de presión tipo R622 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores tipo R622 de operación directa de carga por resorte proporcionan un control reductor de presión económico en diversas aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Estos reguladores se pueden utilizar con gases naturales, de petróleo fabricado o licuado y tienen las mismas capacidades de presión de entrada y de salida.

Características

  • Diseño compacto
  • Alta capacidad
  • Filtro de entrada de protección
  • Alivio interno
  • Peso liviano
  • Tapas de medidores de presión de entrada y salida
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
1/2 NPT
Presión de entrada máxima
Funcionamiento: 125 psig / 8,6 bar
Emergencia: 125 psig / 8,6 bar
Excepto 1,8 a 2,2 pulgadas w.c. / intervalo del resorte de 4 a 5 mbar que tiene presiones de funcionamiento y de emergencia de 60 psig / 4,1 bar
Presión de salida (caja) máxima
Funcionamiento para evitar que las piezas internas se dañen: 3 psid / 0,21 bar d por encima del ajuste de presión de salida
Emergencia: 20 psi / 1,4 bar
Rangos de presión de salida
1.8-2,2 CT/4-5mbar
5-7wc/12-17mbar
6,5-9WC/16-22mbar
9-13wc/22-32mbar
13-20wc/32-48mbar
16-35wc/40-87mbar
1-2,2 psig/0,7-0,15 bar
Registro de presión
Interior
Capacidades de temperatura
-20 °F a 160 °F/-29 °C a 71 °C
Peso aproximado
2,35 lb / 1 kg

Documentos y dibujos