No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-R622 R642 R652

Reguladores de la segunda etapa serie R622, R642 y R652 Fisher™ - Gas LP

Descripción del producto

Los reguladores de la segunda etapa serie R600 están diseñados según la aprobación de UL para reducir la presión de salida del regulador de la primera etapa en instalaciones domésticas. El regulador R622 está diseñado para aplicaciones domésticas de dos etapas de hasta 15,8 SCMH/1 400 000 BTU por hora. El regulador R622 contiene una válvula de alivio de alto desempeño y un respiradero grande de 3/4 pulg. con filtro a fin de limitar la presión aguas abajo a menos de 0,14 bar/2 psig en una situación de presión excesiva. Los reguladores R642 y R652 están diseñados con un cuerpo en ángulo y con un montaje posterior.

Características

  • Precisión mejorada
  • El mejor desempeño de alivio
  • Materiales resistentes a la corrosión
  • Filtro de entrada
  • Puertos de prueba para revisar el sistema fácilmente
  • Drenaje positivo
  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tiene la certificación UL
Configuraciones disponibles
Tipo R622 (estándar): regulador de la segunda etapa con diseño de cuerpo recto
Tipo R642: regulador de la segunda etapa con diseño de cuerpo de 90° ideal para instalaciones medidas
Tipo R652: regulador de la segunda etapa diseñado para instalaciones de montaje posterior
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
R622: FNPT de 1/2 pulg., FNPT de 1/2 x 3/4 pulg. y FNPT de 3/4 pulg.
R642 y R652: FNPT de 1/2 x 3/4 pulg., FNPT de 3/4 pulg.
Presiones máximas de entrada
Presión máxima de entrada: 10 psig/0,69 bar
Presión de entrada de emergencia: 50 psig/3,4 bares
Capacidad
Hasta 1,4 MBTU/hr
Rangos de presión de salida
9 a 20 pulgadas w.c./22 a 50 mbar
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
635 gramos/1,4 lb

Documentos y dibujos