Las válvulas EHU de Fisher están diseñadas especialmente para aplicaciones en condiciones exigentes en plantas de urea. La demanda de aplicaciones de urea y carbamato de amonio requiere válvulas de diseño avanzado en aleaciones especializadas para garantizar una larga vida útil en servicio. La EHU está diseñada con características específicas que proporcionan una larga vida útil y una capacidad de mantenimiento rápida en toda la gama de aplicaciones que se encuentran en los procesos de síntesis de urea. Combinada con una versión especial de servicio de urea del empaque ENVIRO-SEAL™ de Fisher™, líder en la industria, con carga dinámica y bajas emisiones, la válvula EHU ofrece un diseño con máxima resistencia a la corrosión, mantenimiento fácil y protección contra fugas en el empaque.