Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

COM Express

Para mantener las operaciones en funcionamiento con un tiempo productivo continuo, necesita una solución sólida y confiable. Los módulos COM Express de Emerson tienen componentes a bordo más duraderos y soldados directamente a la tarjeta, lo que garantiza ciclos de vida útil del producto más largos y costos más bajos en general para los operadores. Un estándar de la industria, los módulos son compatibles con las opciones de conectividad Tipo 6 y Tipo 10, mientras que la tecnología patentada de transferencia de calor permite que las aplicaciones se ejecuten de forma consistente a temperaturas muy altas y en un ambiente industrial exigente.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo COM Express

Módulos COM Express

1-23 de 33 resultados en Productos
: