La válvula criogénica e-easy de Fisher es una válvula estilo globo de puerto individual que incluye materiales de construcción de acero inoxidable y bonetes extendidos. Estas válvulas criogénicas están diseñadas para ofrecer control de regulación o apertura/cierre para líquidos y gases a temperaturas criogénicas en temperaturas mínimas de -198 °C (-325 °F). Cuando se requiere, estas válvulas resistentes pueden ofrecer un cierre hermético y confiable para aplicaciones especiales dentro de las industrias de procesamiento de químicos e hidrocarburos, como ciertos servicios de gas natural licuado.