No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-LCP200

Panel de control local Fisher™ LCP200

Descripción del producto

El panel de control local LCP200 se utiliza con el controlador digital de válvula DVC6200 SIS de comunicación HART®. Este panel se utiliza para abrir, cerrar o probar manualmente una válvula de cierre de seguridad utilizando tres botones protegidos. El LCP200 también proporciona tres luces para indicar visualmente si la válvula está abierta, cerrada o lista para reiniciar.

Certificaciones
FM, FM Canadá, ATEX, IECEx
Interfaz de datos
Cableado
Materiales
Acero inoxidable
Fuente de alimentación
Alimentación externa de 24 VCD, LAZO
Nivel de integridad de seguridad
Salidas de relé con capacidad SIL 2
Límites de temperatura
-40 °C a 65 °C

Características

  • El LCP200 se puede instalar a distancia de la válvula en un lugar de fácil acceso para ver el estado y hacer pruebas periódicas.
  • Reduce el conteo de E/S, ya que el LCP200 combina luces de estado abierto/cerrado/listo para reiniciar y botones de apertura/cierre en un solo compartimento en el campo, con lo que se eliminan así tres canales de salida discreta (DO) y dos canales de entrada discreta (DI) del solucionador lógico.
  • Los botones de apertura y cierre ofrecen un medio para hacer una prueba manual de evaluación con el fin de reducir el número de fallas peligrosas no detectadas.
  • El botón de prueba ofrece un medio para hacer una prueba manual de apertura parcial en línea con el fin de reducir la frecuencia de las pruebas de evaluación.
  • Los botones de disparo y reinicio proporcionan un cambio correspondiente en el estado del relé unipolar de dos posiciones (SPDT) relacionado. Los relés de disparo y reinicio se pueden utilizar como entrada para iniciar la acción de disparo o reinicio en el solucionador lógico. El cambio de contacto tiene capacidad SIL2.
  • Cada botón se puede bloquear para evitar el acceso no autorizado al funcionamiento de la válvula de seguridad.
  • El compartimento de acero inoxidable antideflagrante está diseñado para soportar ambientes industriales adversos

Documentos y dibujos