No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter and 1299 Seal

Especificaciones

Rosemount™ 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta 0,065% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 3 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 50:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, HART® de baja potencia de 1–5 VCC
Alcance de la medición
Hasta 4 000 psig (275,8 bar) manométrica, hasta 4 000 psia (275,8 bar) absoluta
Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 enchapada en oro, acero inoxidable 316L enchapado en oro, acero inoxidable 316 recubierto de CorrosionShiel PFA; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de materiales
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NACE®, ubicación clasificada; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de certificaciones

Características

Rosemount™ 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica
  • La interfaz del operador local (LOI) incluye menús directos y botones de configuración integrados para facilidad de uso
  • Las soluciones con sello remoto y manifold integrado, ensambladas en fábrica y resistentes a fugas, permiten un encendido rápido
  • Los protocolos disponibles incluyen HART de 4-20 mA y HART de baja potencia de 1-5 VCC para flexibilidad en las aplicaciones
  • Su diseño ligero y compacto facilita la instalación
Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299
  • Nueva estructura intuitiva del modelo que facilita el pedido del sistema de sellos correcto
  • Nueva clasificación de conexión roscada de 800 PSI
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta en un 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica
Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299