El manejo de tanques marítimos se vuelve claro y procesable con las estaciones de trabajo con monitor Vision. Tome el control de las funciones relacionadas con los tanques con una estación de trabajo con CPU y visualización con el monitor TFT 17”, 19” o 24”. El CPU se integra como una unidad independiente o se instala en la parte trasera de los monitores. El CPU no tiene partes móviles y no necesita un ventilador. El monitor se instala fácilmente en la consola o en el escritorio. Útil opción de pantalla táctil en donde no cabe una bola de seguimiento o un teclado ’. Los monitores están equipados con visualización de ángulo ancho y atenuación completa.