Les commutateurs Ethernet d’Emerson sont compacts, robustes et fonctionnent dans les environnements les plus difficiles.

Commutateurs Ethernet industriels

Les commutateurs Ethernet industriels d’Emerson vous permettent de réaliser des communications de données hautes performances pour vos applications, même dans des environnements extrêmes.

Haute performance partout où vous opérez

Lorsque vous travaillez dans des conditions extrêmes, vous avez besoin de commutateurs Ethernet qui peuvent être sollicités sans sacrifier les performances supérieures. Nos commutateurs Ethernet industriels forment un ensemble complet : robustes et compacts, dotés d’entrées d’alimentation redondantes fiables pour une plus grande disponibilité, ils sont entièrement intégrés dans notre environnement de développement logiciel PAC Machine Edition. Performances élevées dans des conditions d’exploitation exigeantes : notre outil unique de gestion de réseau adopte une approche sécurisée par conception pour vous donner la tranquillité d’esprit.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Haute performance partout où vous opérez

Produits





Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire

Actualités

Brève d’actualité : les nouveaux adaptateurs réseau d’Emerson offrent une connectivité haute...

Les adaptateurs réseau LITE pour les systèmes d’E/S RSTi-EP offrent une communication PROFINET et Modbus performante dans un format compact

Communiqué : La plate-forme de programmation de contrôle intégrée mise à jour d’Emerson améliore...

La version 10.7 de PAC Machine Edition accélère le développement avec un temps de validation 87 % plus rapide et une réduction de 66 % du temps...

Mise à jour du PC industriel compact Emerson avec processeur quadricœur pour une informatique en...

Les options de processeur et de mémoire permettent au PC industriel compact PACSystems IPC 2010 de prendre en charge les applications situées en...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.