Le système PACSystems d’Emerson fournit des solutions de contrôle sécurisées, fiables et compactes qui optimisent les résultats.

Contrôleurs d’automatisation programmables

Les contrôleurs d’Emerson à la pointe de l’industrie offrent une visibilité et un contrôle inégalés, réduisent les temps d’arrêt et augmentent la productivité.

Des contrôleurs très performants, compacts et sûrs

Les applications industrielles d'aujourd'hui requièrent plus de rapidité et des connexions plus fiables. Les contrôleurs d'automatisation programmables d'Emerson se caractérisent par une portée étendue permettant de prendre en charge une automatisation évolutive et de réduire au maximum les temps d'arrêt. Redondants par leur conception, ces contrôleurs compacts utilisent PROFINET pour offrir de meilleures performances ainsi qu'un rendement accru et sont compatibles avec la plupart des normes ouvertes de l'industrie. La conception robuste sans ventilateur est synonyme de durabilité accrue et de meilleures performances dans n'importe quel environnement.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des contrôleurs très performants, compacts et sûrs

Produits





Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire

Actualités

Brève d’actualité : les nouveaux adaptateurs réseau d’Emerson offrent une connectivité haute...

Les adaptateurs réseau LITE pour les systèmes d’E/S RSTi-EP offrent une communication PROFINET et Modbus performante dans un format compact

Communiqué : La plate-forme de programmation de contrôle intégrée mise à jour d’Emerson améliore...

La version 10.7 de PAC Machine Edition accélère le développement avec un temps de validation 87 % plus rapide et une réduction de 66 % du temps...

Mise à jour du PC industriel compact Emerson avec processeur quadricœur pour une informatique en...

Les options de processeur et de mémoire permettent au PC industriel compact PACSystems IPC 2010 de prendre en charge les applications situées en...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.