La filtration est une étape essentielle du procédé de brassage. Elle permet d’éliminer les solides susceptibles d’affecter la clarté et la saveur de la bière. Ce procédé permet non seulement d’obtenir un aspect visuel attrayant et raffiné, mais aussi de stabiliser la bière, ce qui améliore sa durée de conservation et sa qualité globale. La décision de filtrer ou non la bière est déterminée par le style de la bière et le produit final souhaité. En intégrant les instruments de mesure sophistiqués d’Emerson dans leurs systèmes de filtration, les brasseurs peuvent améliorer leur efficacité, maintenir une production de haute qualité constante et produire des bières qui répondent à leurs normes précises.
Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 Utility est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 Utility offre des performances supérieures en matière de fiabilité et simplifie la maintenance avec une excellente immunité aux vibrations sans aucune pièce mobile. L’absence de lignes d’impulsion ou de réglage du zéro, et une vérification interne de l’électronique et du détecteur, viennent faciliter l’installation et offrir une meilleure visibilité du procédé.
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres à effet Coriolis ELITE sont conçus pour assurer précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.