Les systèmes CVC des salles blanches des sciences de la vie et d’autres industries sont intrinsèquement énergivores en raison des taux élevés de renouvellement de l’air, des systèmes de filtration et des contrôles climatiques rigoureux nécessaires pour maintenir leurs conditions immaculées. L’optimisation de la gestion de l’énergie thermique est donc d’autant plus importante. En surveillant et en ajustant en permanence le système CVC, les installations peuvent améliorer l’efficacité énergétique, réduire les coûts d’exploitation et maintenir la conformité aux réglementations. Une gestion efficace de l’énergie thermique garantit un environnement homogène et exempt de contamination, essentiel pour obtenir des résultats de haute qualité dans le domaine des sciences de la vie, tout en réduisant les besoins énergétiques importants de ces installations.
Le Flexim FLUXUS F532 TE est un débitmètre d’énergie thermique compact qui offre une fonction de calcul intégrée du débit thermique pour l’eau ainsi que pour les mélanges d’eau et de glycol. Le FLUXUS F532 Thermal Energy est spécialement conçu pour les mesures dans les systèmes de chauffage et de refroidissement dans les applications industrielles et du bâtiment. En utilisant la méthode bien établie de différence de temps de transit, le débit volumétrique est évalué de manière non intrusive à l’aide d’ultrasons, tandis que les températures d’entrée et de sortie sont enregistrées grâce à deux entrées dédiées pour la température. Des totalisateurs sont également intégrés pour calculer l’énergie thermique totale. Il est équipé d’interfaces USB et LAN, et prend en charge les protocoles de communication courants tels que Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, et M-Bus.
Le débitmètre d’énergie thermique portable Flexim FLUXUS F601 est spécifiquement conçu pour la mesure temporaire de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Il intègre toutes les mesures nécessaires - débit, température et calculateur BTU - dans un seul appareil. Les calculs de température et de BTU sont réalisés en conformité avec la norme EN 1434 pour les débitmètres d’énergie thermique. Le modèle F601 utilise des transducteurs à ultrasons montés sur collier de serrage pour mesurer de manière non intrusive le débit volumétrique. En parallèle, les sondes de température surveillent simultanément les températures des lignes d’alimentation et de retour du système de chauffage ou de refroidissement. Les performances de chauffage ou de refroidissement sont calculées en utilisant la différence de température, le débit volumétrique mesuré et les paramètres physiques du fluide. Ces paramètres incluent les données d’enthalpie liquide stockées dans le débitmètre.
Le débitmètre Flexim FLUXUS F721TE est spécifiquement conçu pour la mesure de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Il intègre toutes les mesures nécessaires - débit, température et calculateur BTU - dans un seul appareil. Les calculs sont effectués conformément à la norme de débitmètre d’énergie thermique EN 1434, tandis que le F721TE mesure de manière non intrusive le débit volumétrique à l’aide de ses transducteurs à ultrasons montés sur collier de façon sécurisée. En parallèle, les sondes de température surveillent simultanément les températures des lignes d’alimentation et de retour du système de chauffage ou de refroidissement, soit de manière non intrusive avec des sondes montées sur collier, soit par l’insertion de sondes de température. Il peut être équipé de deux canaux de mesure pour mesurer deux conduites simultanément et permettre ainsi une surveillance complète et des mesures précises des systèmes de chauffage et de refroidissement.
Le débitmètre Flexim FLUXUS F731 TE est spécifiquement conçu pour la mesure de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement, la mesure de débit et de température ainsi que le calcul d’énergie thermique - tout cela grâce à un seul appareil. Les calculs sont effectués conformément aux normes de débitmètre d’énergie thermique EN 1434, tandis que le F731 TE mesure de manière non intrusive le débit volumique à l’aide de ses transducteurs ultrasoniques montés sur collier. En parallèle, les sondes de température surveillent simultanément les températures des lignes d’alimentation et de retour du système de chauffage ou de refroidissement, soit de manière non intrusive avec des sondes montées sur collier, soit par l’insertion de sondes de température. Il peut être équipé de deux canaux de mesure pour mesurer deux conduites simultanément et permettre ainsi une surveillance complète et des mesures précises des systèmes de chauffage et de refroidissement.