Le débitmètre Flexim FLUXUS F731 TE est spécifiquement conçu pour la mesure de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement, la mesure de débit et de température ainsi que le calcul d’énergie thermique - tout cela grâce à un seul appareil. Les calculs sont effectués conformément aux normes de débitmètre d’énergie thermique EN 1434, tandis que le F731 TE mesure de manière non intrusive le débit volumique à l’aide de ses transducteurs ultrasoniques montés sur collier. En parallèle, les sondes de température surveillent simultanément les températures des lignes d’alimentation et de retour du système de chauffage ou de refroidissement, soit de manière non intrusive avec des sondes montées sur collier, soit par l’insertion de sondes de température. Il peut être équipé de deux canaux de mesure pour mesurer deux conduites simultanément et permettre ainsi une surveillance complète et des mesures précises des systèmes de chauffage et de refroidissement.