Applications de mesure de teneur en eau de secteur intermédiaire

Compteur de teneur en eau Roxar, pour répondre aux besoins de mesure des applications intermédiaires
Pipeline orange de gazoduc

Le compteur de teneur en eau Roxar d’Emerson permet de répondre aux besoins de mesure

Le stockage, le traitement et le transport du pétrole et du gaz vers les raffineries et les utilisateurs finaux font partie des activités pétrolières et gazières intermédiaires. La mesure de la teneur en eau est nécessaire à un certain nombre de points de ce procédé. Le pétrole et le gaz changent souvent de mains. Les sociétés de secteur intermédiaire assument par exemple la responsabilité du transport aux raffineries pour le traitement. Il est indispensable de mesurer le comptage transactionnel, ainsi que le niveau du chargement pour le transport. La mesure de la teneur en eau est alors un point de contrôle obligatoire et essentiel. Le compteur de teneur en eau Roxar permet de procéder à ces mesures nécessaires de manière fiable et précise.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Le compteur de teneur en eau Roxar d’Emerson permet de répondre aux besoins de mesure
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.