Gérez le contrôle des actionneurs locaux avec les pompes à main Damcos. Elles sont utilisées en association avec l’unité LPU/M et tous les actionneurs standard, tels que BRC, BRCF, KC et KF. En fonction de la taille de l’actionneur, du type de commande et de l’emplacement de la vanne, ces types de pompe à main peuvent être utilisés dans différentes variantes pour le fonctionnement d’urgence et le fonctionnement autonome sans autres installations distantes. Installées directement sur les actionneurs à simple et double effet, aucune installation supplémentaire de tuyau ou de bloc n’est requise.