Le contrôleur DeltaV PK accélère le traitement logique, inclut des protocoles de périphérique Ethernet natifs intégrés et il est proposé en plusieurs tailles évolutives, ce qui lui permet de s'adapter à diverses applications telles que le contrôle des périphériques Ethernet, les plates-formes d'exploitation et une grande variété de tailles de systèmes. Qu'il s'agisse d'applications à petite échelle, comme les skids, ou d'opérations de contrôle conventionnelles à grande échelle, le contrôleur multifonction et multi-usage peut répondre aux exigences les plus strictes quels que soient la taille et le stade de votre exploitation.