L’analyseur de liquides Flexim PIOX S731 détermine la concentration et la densité des liquides en utilisant des capteurs clamp-on à ultrasons fixés à l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive est le système à privilégier pour les substances et les processus devant répondre à des critères sévères de sécurité et de fiabilité. Le PIOX S déduit dynamiquement la masse volumique du fluide à partir de la vitesse du son et de la température. Pour les liquides binaires tels que les acides ou le carbonate de sodium, le rapport entre la célérité du son d’une part et la concentration et la densité d’autre part est constant. Le dispositif permet également de mesurer le débit volumétrique au moyen de la méthode de différence de temps de transit. Il peut ainsi fournir les débits massiques dans des liquides de différentes compositions.