Conçu pour une fiabilité et une flexibilité optimales, le chromatographe en phase gazeuse de procédé Rosemount 700XA permet une analyse étendue de la composition des gaz avec des capacités de fonctionnement à distance dans une conception antidéflagrante et à montage sur site. Cela réduit le besoin d’abris analyseurs élaborés ou les exigences de contrôle de la température. Qu’il s’agisse de la mesure du pouvoir calorifique, de la surveillance des traces de contaminants ou du contrôle du procédé et de la qualité du produit, le Rosemount 700XA présente la souplesse nécessaire pour combiner les mesures en un seul chromatographe en phase gazeuse de type transmetteur, ce qui réduit l’encombrement et le coût total de possession.