Contactez nos experts
Que vous ayez des questions ou que vous souhaitiez explorer de nouvelles technologies, nos spécialistes sont à portée de clic.
Les fabricants de composants de batterie doivent non seulement fournir une qualité globale constante, mais aussi les livrer tout au long du procédé de fabrication. La continuité du procédé de fabrication entraîne l’accumulation précoce d’erreurs ou d’impuretés, ce qui aura des conséquences beaucoup plus importantes sur la chaîne de production. La qualité doit être surveillée à chaque étape, des matières premières jusqu’à l’assemblage des éléments, afin de maintenir l’efficacité de la production et de minimiser les déchets. Les solutions de mesure avancées d’Emerson assurent un contrôle précis des lots pour une qualité constante du produit.
Logiciel d’analyse des lots DeltaV
Avec l’analyse en ligne des lots, une analyse multivariée de votre procédé est effectuée sur la base de modèles générés par la compilation de lots historiques.
Module de gestion des recettes Movicon.NExT
Movicon est la nouvelle plate-forme logicielle industrielle d’Emerson qui propose une nouvelle génération de systèmes HMI/SCADA avec un logiciel modulaire et facilement évolutif.
Branche De Viscomètre Micro Motion FVM
Un viscosimètre à diapason (FVM) haute performance multivariable qui fournit des mesures fiables de viscosité, de masse volumique et de température dans les conduites, les boucles de dérivation et les cuves.
Densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F, compacts et autovidangeables
Les débitmètres de la série F, qui assurent des mesures très fiables et rigoureuses, sont le choix privilégié pour les applications de contrôle des procédés.
Transmetteur de niveau Rosemount™ 5408 avec radar sans contact
Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 utilise une technologie avancée et une conception centrée sur l’opérateur humain afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides.
Sonde de pH/ORP Rosemount RBI
La sonde de pH RBI est conçue pour offrir une longue durée de vie dans les applications contenant des sulfures que l’on trouve généralement dans les épurateurs.
L’ajout de dosages chimiques irréguliers peut entraîner des déchets chimiques coûteux, des incohérences de matières premières créant des déchets coûteux et des émissions fugitives incontrôlées. Les vannes de régulation spécialisées et le dimensionnement des vannes de régulation d’Emerson garantissent une exploitation fiable.
Positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200
L’instrument Fisher FIELDVUE DVC6200 permet un fonctionnement plus près du point de consigne, améliorant la précision du contrôle, donc la qualité du produit.
Nom du produit : Vannes droites et vannes de régulation rotatives en alliage exotique Fisher
Les vannes de régulation pour service difficile sont utilisées dans les installations les plus difficiles au sein de votre usine de transformation.
Vannes à clapet excentré Fisher V500
La vanne Fisher CV500 allie la rangeabilité de l'obturateur demi-sphérique échancré en V à came à la robustesse caractéristique des roulements, joints et corps haute résistance.
Vannes d’isolement à coin
Nous fabriquons des vannes à coin pour services effluents légers et lourds dans les secteurs de l’exploitation minière et du traitement des minéraux, de l’énergie, de la pâte à papier et du papier, des eaux usées et des produits chimiques.
Vannes à boisseau sphérique KTM et vannes à triple décalage Vanessa
Emerson propose une vaste gamme de vannes d’isolement conçues et testées pour fournir la performance nécessaire au maintien du fonctionnement de vos procédés en toute sécurité et avec une efficacité maximale.
Vannes papillons Keystone F990
La marque Keystone d’Emerson offre une gamme complète de vannes papillons, des versions à usage général jusqu’aux modèles hautes performances et à usage industriel.
La mise en œuvre de systèmes de sécurité automatisés avec une réponse rapide est essentielle pour minimiser les incidents de manière économique et assurer la sécurité des personnes et de l’environnement.
Systèmes de sécurité DeltaV
Le système DeltaV SIS™ adopte une approche moderne afin d’augmenter l’intégrité en termes de sécurité tout en améliorant la disponibilité du procédé.
Capteurs de sécurité certifiés conformes à la norme CEI 61508
Les capteurs Emerson sont conçus pour assurer la sécurité, avec une attention particulière permettant de garantir un nombre très faible de défaillances dangereuses non détectées et une couverture diagnostique pour une sécurité augmentée.
Détection des fuites de gaz par ultrasons
La détection des fuites de gaz par ultrasons fait appel à des capteurs acoustiques pour identifier les fluctuations de bruit imperceptibles par l’oreille humaine dans un environnent de procédé.
Location Awareness
La solution Location Awareness offre une surveillance en temps réel et axée sur la sécurité de votre ressource la plus précieuse : vos employés.
Surveillance de douches de sécurité
Pour aider les premiers intervenants à respecter les meilleures pratiques réglementaires et à atteindre rapidement les stations de sécurité, les raffineurs peuvent installer un système de surveillance économique pour les douches de sécurité et les stations de lavage oculaire, équipé d’un transmetteur logique sans fil doté d’un kit de commutateur GO Switch à verrouillage électromagnétique.
Solutions de surveillance de la corrosion Roxar et Permasense
Nos systèmes non intrusifs utilisent une technologie unique de capteurs et de transmission de données sans fil pour surveiller en permanence la perte de métal de la tuyauterie due à la corrosion ou à l’érosion dans les environnements les plus difficiles.
Offrir une répartition optimale et cohérente de la taille des particules n’ajoute pas seulement de la valeur aux matériaux des électrodes, c’est essentiel pour garantir la qualité du produit final, ce qui permet aux fabricants d’optimiser la viscosité des boues et le comportement du débit ; la densité et la porosité de la garniture de presse-étoupe du revêtement ; la capacité de charge des éléments de la batterie et durabilité du cycle. Les solutions d’Emerson garantissent la qualité des produits et optimisent la production.
Logiciel d’analyse des lots DeltaV
Avec l’analyse en ligne des lots, une analyse multivariée de votre procédé est effectuée sur la base de modèles générés par la compilation de lots historiques.
Technologie innovante de mesure et d’analyse
Large éventail de technologies de mesure et d’analyse pour une meilleure compréhension des procédés
Solutions pour assurer la sécurité et optimiser la production
Les technologies de mesure, de contrôle et d’électricité d’Emerson, le réseau mondial d’experts en applications et les services de solutions d’ingénierie font de l’entreprise le partenaire idéal pour cette technologie émergente.
Emerson est un partenaire expert en solutions offrant la flexibilité nécessaire pour répondre à une grande variété d’applications exigeantes, allant de l’exploitation minière au raffinage, en passant par la production d’éléments et l’assemblage de batteries
Les technologies d’Emerson, y compris les solutions de surveillance de l’état, la plate-forme Plantweb Optics et l’expertise en stratégie de sécurité à l’échelle du site, font d’Emerson le partenaire idéal pour les solutions minières qui peuvent aider les entreprises à adopter et à mettre en œuvre des solutions minières à l’échelle du site.
La capacité d’Emerson à fournir la technologie, l’ingénierie et une expertise approfondie sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en batteries lithium-ion accélère le développement des batteries EV (batteries de véhicule électrique) en tant que source d’énergie durable viable.
Questions fréquemment posées sur la fabrication de composants de batterie EV (batterie de véhicule électrique)
Les matières premières essentielles utilisées dans la fabrication de batteries Li-ion (LIB) comprennent du lithium, du graphite, du cobalt et du manganèse. Alors que les déploiements de véhicules électriques augmentent, la demande de production de batteries EV (batteries de véhicule électrique) au lithium augmente grandement.
La fabrication de composants de batterie (ou éléments de batterie) au lithium se déroule par jeux d’électrodes, qui sont ensuite assemblés dans des éléments de batterie. Pour produire de l’électricité, les batteries EV (batteries de véhicule électrique) au lithium font circuler en interne des ions lithium d’une couche, appelée l’anode, vers l’autre, la cathode. L’anode et la cathode sont séparées par une autre couche, l’électrolyte.
Chaque génération de conception de batteries (cylindriques, prismatiques, à pochette en polymère et maintenant à électrolyte solide) repousse les limites techniques et exige encore davantage de la technologie d’assemblage. Les solutions de soudage ultrasonique assemblent de manière fiable les métaux les plus délicats ainsi que les pellicules hybrides avancées, nécessaires à la fabrication de batteries à haute densité énergétique.
Les matériaux cathodiques typiques, tels que le NCA et le NMC, sont produits par coprécipitation de matériaux précurseurs d’hydroxyde métallique de transition, suivis de la calcination (lithiation et oxydation) avec un composé au lithium.
Les matériaux actifs cathodiques sont composés de lithium et de métal. Les matériaux actifs présentent des caractéristiques différentes en fonction du type et du taux de métaux. Par exemple, Ni (nickel) a une capacité élevée, Mn (manganèse) et Co (cobalt) présente une sécurité élevée et Al (aluminium) augmente la puissance d’une batterie.
L’anode (ou électrode négative) d’une batterie lithium-ion est généralement constituée de graphite, recouvert de feuille de cuivre. Le graphite est un solide cristallin de couleur noir/gris et d’un éclat métallique. En raison de sa structure électronique, elle est très conductrice et peut atteindre 25 000 S/cm² dans le plan d’un seul cristal.