Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DVC6200

Positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200

Product Description

L’instrument Fisher FIELDVUE DVC6200 permet un fonctionnement plus près du point de consigne, améliorant la précision du contrôle, donc la qualité du produit. Grâce au système de diagnostic de performances FIELDVUE, les performances et la fiabilité de fonctionnement de la vanne sont contrôlées en ligne.

Classification des zones
Antidéflagrant, à sécurité intrinsèque, FISCO, type N, non incendiaire pour FM
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Lloyd’s Register, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, certifié gaz naturel, dispositif à fermeture étanche simple
Cet appareil est certifié pour une utilisation maritime par Lloyd's Register, Bureau Veritas, DNV et ABS
Protocole de communication
4-20 mA HART
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Oui
Signal d’entrée
Électrique
Pression aval maximale
10 bar
Type de montage
Montage intégré
Température d’utilisation
Température normale, haute température
Contrôle de position
Réglage de l’étranglement, marche/arrêt
Source d’alimentation
Locale
Contrôle du procédé
Débit, pression, température, niveau
Produit d’alimentation
Air, gaz naturel, azote
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le système de contre-réaction sans contact haute performance élimine tout contact physique, prévenant ainsi l'usure des pièces.
  • Le circuit électronique entièrement encapsulé résiste aux effets des vibrations, de la température et des atmosphères corrosives.
  • Réagit rapidement aux changements par palier importants et assure un contrôle précis des changements mineurs du point de consigne.
  • Le modèle DVC6200 est un dispositif de communication HART ; les informations sont donc accessibles n’importe où le long de la boucle. Grâce à cette grande souplesse, le système réduit l’exposition aux environnements dangereux et simplifie l’évaluation des vannes dans les endroits difficiles d’accès.
  • La conception modulaire permet de remplacer les composants de travail critiques sans retirer le câblage ou les tubes pneumatiques.
  • L’installation du dispositif dans un système de contrôle intégré permet de réaliser d’importantes économies sur les coûts matériels et d’installation.
  • Le dispositif intègre une fonction d'auto-diagnostic qui évalue les performances et l'état de la vanne.
  • L’état de la vanne peut être facilement déterminé grâce à une communication numérique.

Documentation et schémas