Qu’est-ce que la surveillance de l’état des vannes ?
La surveillance prédictive des vannes est un service de diagnostic qui offre une analyse prédictive de vos vannes de régulation afin de détecter les éventuelles défaillances avant qu’elles ne se produisent. En détectant les problèmes potentiels à l’avance, vous pouvez prendre des mesures préventives ou planifier des interventions avant qu’une défaillance ne se produise, évitant ainsi des arrêts non planifiés et coûteux.
La mise en œuvre d’un programme de surveillance pour vos vannes constitue une étape essentielle pour que votre usine de transformation atteigne une performance de premier rang.
Comment fonctionne la surveillance prédictive de l’état des vannes ?
Analyse de l’architecture du site
- Les experts en cybersécurité d’Emerson examinent les spécifications du site avec votre équipe informatique IT/OT (technologie de l’information/technologie opérationnelle)
- L’architecture finale de communication des données est acceptée par toutes les parties
La force des diagnostics pour les vannes
Avec Emerson, les fabricants peuvent recueillir les données de terrain essentielles sur l’état des vannes et fournir des informations de défaillances plus réalistes que par l’intermédiaire d’une modélisation. Notre approche connectée permet de visualiser et d’agréger les données de diagnostic provenant de sources multiples, et permet aux membres de l’équipe d’examiner et de travailler en collaboration sur les mêmes données, partout dans le monde. Les analystes peuvent consulter les données sur l’état des vannes et en examiner l’historique afin de déterminer les tendances et de prédire une détérioration imminente, ce qui signifie que la maintenance de la vanne peut être planifiée et effectuée bien avant le déclenchement d’une alarme.
Vous trouverez ci-dessous plusieurs scénarios concrets sur la façon dont nous pouvons aider à prévenir les problèmes de vannes.
« Avoir un système de surveillance à distance en place nous permet de réduire nos préoccupations concernant les pannes de vannes. Grâce à des informations plus nombreuses et de meilleure qualité, nous pouvons commander des pièces à l’avance, programmer des réparations, et limiter les temps d’arrêt imprévus. »
Dan Morris
Technicien de vannes, service électrique de la ville d’Ames
La surveillance des vannes est cruciale pour la maintenance efficace de votre usine.
Dans ce scénario, découvrez comment des ressorts de vanne défaillants ont été repérés chez un client.
Dans ce scénario, découvrez comment une vanne bloquée a été identifiée chez un client.
Dans ce scénario, découvrez comment une fuite de garniture de vanne a été détectée chez un client.
La surveillance de l’état des vannes réduit vos temps d’arrêt, prolonge la durée de vie de votre installation, anticipe les besoins de maintenance et vous libère ainsi pour vous concentrer sur d’autres aspects de votre opération. Emerson est à votre service pour vous assister dans la mise en place d’une stratégie de maintenance prédictive.