Logiciel pour vannes

Logiciel de commande, de surveillance et de diagnostic des réseaux, systèmes de détection de rupture de ligne, stations principales, commutations, relais et systèmes de surveillance pour actionneurs de vannes.

Diagnostic, configuration, surveillance et gestion à distance des actionneurs de vannes

DCMlink d’Emerson recueille des données provenant des actionneurs de vannes, fournit une connectivité sans fil aux systèmes d’entreprise ou d’usine, interprète les données et apporte des informations exploitables aux opérateurs. Il s’agit d’un logiciel de contrôle-commande des actionneurs de vannes qui améliore la productivité en permettant de connaître l’état et les performances des équipements en temps réel. 

Controlinc d’Emerson contrôle jusqu’à 250 actionneurs de vannes avec redondance intégrée pour un fonctionnement ininterrompu. Simplifie les fonctions communes de contrôle des actionneurs de vannes qui sont préconfigurées et prêtes pour la surveillance et le contrôle des vannes depuis l’écran tactile LCD ou l’ordinateur hôte. Il prend également en charge les ports réseau Modbus pour établir une connexion réseau avec DCS SCADA ou les API pour un contrôle total de l’usine.

Découvrez le site d’Emerson Gamme de contrôles d’actionneurs récemment acquise.

Logiciel DCMlink pour actionneurs de vannes électriques

La version DCMlink SNAP-ON s’intègre à AMS Device Manager, permettant ainsi de diagnostiquer, configurer et surveiller les actionneurs dans le même environnement que les autres équipements d’Emerson.

Produits

Services et & conseil