Diagnostics de vanne de régulation

Les instruments et les logiciels Fisher™ sont conçus pour vous aider à diagnostiquer l’état de votre vanne de régulation.

Control Valve Sizing - Overview

Diagnostics de vanne de régulation

Le microprocesseur contenu dans le positionneur numérique de vanne permet au positionneur d’exécuter, d’analyser et de stocker des tests de diagnostic. Les informations de diagnostic servent alors à déterminer l’état de la vanne de régulation assemblée. Grâce à l’utilisation de capteurs de pression, de température, de course et de mesures internes, des représentations graphiques des performances et de l’état des vannes de régulation sont créées et des recommandations d’actions sont présentées. Ces informations permettent ensuite d’identifier les éléments de la vanne de régulation assemblée qui peuvent nécessiter une maintenance.


Les diagnostics en service peuvent détecter les problèmes liés à la qualité de l’air d’instrumentation, à des fuites et à des restrictions de la pression d’alimentation, et peuvent identifier les problèmes au niveau des vannes de régulation de type frottement excessif, bande morte ou défaut d’étalonnage.

Utilisation des diagnostics des vannes de régulation

Status Monitor

Moniteur d’état

Le moniteur d’état permet de surveiller en ligne et en temps réel les paramètres opérationnels des instruments comme le courant d’entrée, le point de consigne de course, les courses et les pressions. Ce diagnostic permet également d’obtenir des informations sur les alertes actives, notamment les alertes de diagnostic sur le terrain.

Ces fonctions sont disponibles avec le logiciel ValveLink et le niveau de diagnostic HART Communicating (HC, communications HART) ou supérieur du contrôleur numérique de vanne FIELDVUE.

Vidéos sur les diagnostics des vannes de régulation

video-media
Diagnostic Levels for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series Digital Valve Controllers