Que sont les clapets de sécurité ?
Les clapets de sécurité sont des dispositifs de sécurité de protection contre les surpressions qui coupent rapidement et totalement le débit de gaz en cas de défaillance. Ils sont conçus pour éviter que l’équipement ne dépasse la pression de service maximale autorisée. L’un des avantages du clapet de sécurité est la protection contre les surpressions par confinement, ce qui réduit les émissions de gaz.
Comment fonctionne un relais déclencheur de surpression ?
En savoir plus sur les clapets de sécurité
Ressources
Solutions de déclencheur intégré
FAQ
Précision de +/- 1 %
Non, les clapets de sécurité Fisher sont conçus pour résister aux environnements à fortes vibrations sans déclenchements intempestifs.
Oui, les types OSE/OSX disposent d’une capacité de surveillance à distance.
EZL, EZH. EZR, 299, 627, série CSR, série CSB, LSR, Cronos.